Detector inductivo
II5849
IIB3010-BPKG/US-104-DPS
Detector inductivo
II5849
IIB3010-BPKG/US-104-DPS
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Para la detección exacta de la posición en máquinas
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: II5837 Comparador de productos: II5849 / II5837 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 450 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1743 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 118,5 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|