• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. II5914

Detector inductivo analógico con IO-Link

II5914

IIK4015A2PKG/IO/US

Detector inductivo analógico con IO-Link

II5914

IIK4015A2PKG/IO/US

  • Señal de salida lineal y precisa
  • Precisión de repetición muy alta
  • Para la medición de distancias sin contacto
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Interfaz de comunicación IO-Link
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 15...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 30
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 300
Salida analógica de tensión [V] 0...10; (lineal; gradiente: 0,714 V/mm; en caso de aproximación frontal y target de acero (St37): 45 x 45 x 1 mm)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Rango de medición [mm] 1...15
Punto de conmutación IO-Link [mm] 2,37...13,99
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 3...15
Nota sobre la histéresis
parametrizable
Error de linealidad de la salida analógica [%] ± 1; (del valor final del rango de medición)
Repetibilidad de la salida analógica [%] ± 1; (del valor final del rango de medición)
Coeficiente de temperatura [%/K vom MEW] ±0,15
Deriva de temperatura ± 5 %; (del valor final del rango de medición)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 10
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 3,2
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Valor del proceso 16
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) contador de ciclos de conmutación; Contador de ciclos de encendido; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; Marcado específico de la aplicación
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1206
Nota
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciclos
MTTF [años] 222
Software integrado incluido
Homologación UL
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A024
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 142
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm] 50
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
target en el rango de medición 4 x LED, amarillo encendido
target fuera del rango de medición 4 x LED, amarillo parpadea
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A