• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IIC220

Detector inductivo AS-Interface

IIC220

IIK2014BASI /M/US-104

Detector inductivo AS-Interface

IIC220

IIK2014BASI /M/US-104

  • Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Con interfaz AS-i
  • Indicación bien visible de la función y del estado de conmutación
  • Etiqueta grabada por láser siempre legible
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Características del producto
Alimentación AS-i
Alcance [mm] 14
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA] < 30
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 1000
Salidas
Alimentación AS-i
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Rango de detección
Alcance [mm] 14
Alcance operativo [mm] 0...11,34
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35
Histéresis [% del Sr] 1...20
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 68; ("Coolant")
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1390
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de registro UL E174191
Parámetros AS-i
Versión AS-i 2.1
Modo de direccionamiento ampliado
Configuración de E/S AS-i [hex] 0
Código ID AS-i [hex] A.F
Certificado AS-i 57401
Asignación de bits de datos
Designación señal de conmutación no utilizado no utilizado no utilizado
estado = 0 target fuera de la zona activa - - -
estado = 1 target dentro de la zona activa valor por defecto valor por defecto valor por defecto
Datos mecánicos
Peso [g] 121,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP incoloro
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
función 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado