Detector inductivo completamente metálico
IIC224
IIK3010-BPKG/AM/US-104
Detector inductivo completamente metálico
IIC224
IIK3010-BPKG/AM/US-104
- Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Etiqueta grabada por láser siempre legible
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica | |
---|---|---|
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes | |
Resistencia a la presión [bar] | 100 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,6 / latón: 0,8 / aluminio: 0,6 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 68; ("Coolant") |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1258 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 135 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) |
Par de apriete [Nm] | 80 |
Carcasa completamente metálica | sí |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|