• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IIM215

Detector inductivo

IIM215

IIKC022-BSKG/M/US-104

Detector inductivo

IIM215

IIKC022-BSKG/M/US-104

  • Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Elevada estanqueidad para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
  • Elevada resistencia CEM de acuerdo con las normas para vehículos
  • Amplio rango de tensión de alimentación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 22
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados; Alcance aumentado
Aplicación Utilización en aplicaciones móviles y agresivas
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 10
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente de carga mínima [mA] 2
Corriente residual máx. [mA] 0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 22
Alcance real Sr [mm] 22 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...17,82
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
Rango KFZ (de vehículos)
Emisión de interferencias e inmunidad: ECE R10 Homologación de tipo E1
resistencia a interferencias según DIN ISO 11452-2 100 V/m
perturbaciones por conducción en redes de 24 V según ISO 7637-2: 2004 (impulso 1 a 4) e ISO16750-2: 2012 (desconexión de carga)
impulso 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
Grado de severidad III III III III III III Test A
Criterio de fallo C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV red línea a línea
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -40...85 °C
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas / -20...50 °C
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Test de niebla salina pulverizada
EN 60068-2-52 Kb Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
MTTF [años] 1089
Homologación UL
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 126,8
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales cuerpo roscado: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado