Detector inductivo
IIM220
IIK3012BBPKG/M/60V/25M/ZH
Detector inductivo
IIM220
IIK3012BBPKG/M/60V/25M/ZH
- Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Elevada estanqueidad para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
- Elevada resistencia CEM de acuerdo con las normas para vehículos
- Amplio rango de tensión de alimentación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 12 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado |
---|---|
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...60 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 12 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...9,72 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 907 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 1045,6 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | cuerpo roscado: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 25 m, PUR; comportamiento frente al fuego según ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm² |
---|