• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IIR205

Detector inductivo completamente metálico

IIR205

IIB2012BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

Detector inductivo completamente metálico

IIR205

IIB2012BARKG/AM/SC/5,0M/2LED

  • Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
  • Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Técnica de dos hilos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 12
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 40
Campo de aplicación
Característica especial Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica; Ayuda de ajuste óptico
Aplicación Utilización en aplicaciones de soldadura
Resistencia a la presión [bar] 10
Nota sobre la resistencia a la presión
Superficie activa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 3,2
Corriente de carga mínima [mA] 2
Corriente residual máx. [mA] 0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 25
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 12
Alcance operativo [mm] 0...9,72
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,7 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,1
Histéresis [% del Sr] 1...20
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
Resistencia a impactos
1 J
MTTF [años] 959
Homologación UL
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A042
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 299,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 40
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; extremo posterior del cable: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) antiadherente
Par de apriete [Nm] 60
Carcasa completamente metálica
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, verde
Ayuda al ajuste 1 x LED, rojo
Ayuda de ajuste óptico
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
Diagramas y curvas
Instalación