Detector inductivo completamente metálico
IIR207
IIB3015BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
Detector inductivo completamente metálico
IIR207
IIB3015BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Registro seguro gracias a una elevada distancia de conmutación y a tolerancias de sensor reducidas
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 15 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica; Resistente a campos electromagnéticos; antiadherente | |
---|---|---|
Aplicación | Utilización en aplicaciones de soldadura | |
Resistencia a la presión [bar] | 100 | |
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
|
Resistente a campos electromagnéticos | sí | |
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] | 100 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...12,15 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,6 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1176 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 115,5 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L) antiadherente; Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón antiadherente |
Par de apriete [Nm] | 60 |
Carcasa completamente metálica | sí |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|