Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 14 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Campo de aplicación
Característica especial | Alcance aumentado |
---|---|
Aplicación | Procesos de limpieza regulares |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 10; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 14 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 14 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...11,34 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1590 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 432 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|