Detector inductivo
IIT216
IIK3010-BPKG/V4A/US-104
Detector inductivo
IIT216
IIK3010-BPKG/V4A/US-104
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 10 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | Procesos de limpieza regulares |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 10 |
---|---|
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1735 | ||||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 121,9 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|