• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IIT218

Detector inductivo

IIT218

IIK3015BAPKG/V4A/US104

Detector inductivo

IIT218

IIK3015BAPKG/V4A/US104

  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ec19352004
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 15
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 10
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 15
Alcance real Sr [mm] 15 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...12,15
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado de protección IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1134
Datos mecánicos
Peso [g] 125,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 80
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado