• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IIT245

Detector inductivo completamente metálico

IIT245

IIB3018QBPKG/AM/P/US-104

Detector inductivo completamente metálico

IIT245

IIB3018QBPKG/AM/P/US-104

  • Versión de acero inoxidable muy resistente y de gran calidad
  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Amplio rango de temperaturas de servicio de hasta 100 C
  • Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 18
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Campo de aplicación
Aplicación Limpieza continua con agentes de limpieza agresivos; Procesos de limpieza regulares
Resistencia a la presión [bar] 100
Nota sobre la resistencia a la presión
Superficie activa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 20
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 18
Alcance real Sr [mm] 18 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...14,58
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 3...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] 0...100
Grado de protección IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
Resistencia a impactos
1 J
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura
EN 60068-2-14 Nc TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 ciclos
MTTF [años] 1385
Software integrado incluido
Homologación UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A012
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 99,8
Tipo de montaje semienrasable
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 50
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L)
Par de apriete [Nm] 80
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas