Detector inductivo
IM002A
IME2040-FBOA/3D
Detector inductivo
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
- Función de salida NA/NC programable
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Superficie activa orientable en cinco posiciones
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Alcance [mm] | 40 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 105 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | |
---|---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 | |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 150 | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 | |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 | |
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz] |
|
|
Protección contra cortocircuitos | no | |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 40 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...32,4 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [años] | 554 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 253 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiales | PC; PA; Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida; Colocar el fusible fuera de la zona potencialmente explosiva. |
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 0,34...2,5 mm²; funda del cable: Ø 5...9 mm |
---|