• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IM0049

Detector inductivo

IM0049

IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK

Detector inductivo

IM0049

IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK

  • Amplio alcance para aplicaciones en sistemas de transporte
  • Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Superficie activa orientable en cinco posiciones
  • Indicador LED para controlar la distancia de conmutación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
Características del producto
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 35
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 66
Campo de aplicación
Característica especial Alcance aumentado
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Clase de protección I
Resistente a inversiones de polaridad no
Salidas
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6,5
Corriente de carga mínima [mA] 1,9
Corriente residual máx. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 20
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 50
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 35
Alcance operativo [mm] 0...28,3
Alcance aumentado
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 3...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 600
Datos mecánicos
Peso [g] 163,5
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 66
Materiales Carcasa: PPE; Superficie activa: PPE naranja; tapa de extremo: PPS; abrazadera: PPS negro; tornillo: acero galvanizado
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
5 posibilidades de orientación de la cara activa
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 1/2"; codificación: C; bloqueo: latón, con revestimiento de bronce blanco