• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IM5052

Detector inductivo

IM5052

IME3015BFPKG/NPT RT

Detector inductivo

IM5052

IME3015BFPKG/NPT RT

  • Amplio alcance para aplicaciones en sistemas de transporte
  • Función de salida NA/NC programable
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 15
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 120
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 15
Alcance real Sr [mm] 15 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...12,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1727
Datos mecánicos
Peso [g] 195,5
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 120
Materiales PPE
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm