• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IM507A
  • ce
  • ex
Características del producto
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Alcance [mm] 40
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 105
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Clase de protección III
Resistente a inversiones de polaridad
Salidas
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente residual máx. [mA] 0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 40
Alcance real Sr [mm] 40 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...32,4
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 1401
Datos mecánicos
Peso [g] 249,5
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 105
Materiales PC; PA; Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
5 posibilidades de orientación de la cara activa
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: 0,34...1,5 mm²; funda del cable: Ø 5...9 mm