Detector inductivo
IM508A
IME2020BFRKG/3D
Detector inductivo
IM508A
IME2020BFRKG/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Técnica de dos hilos
- Función de salida NA/NC programable
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Superficie activa orientable en cinco posiciones
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Alcance [mm] | 20 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 105 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [años] | 1608 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 244 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiales | PC; PA; Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 0,34...1,5 mm²; funda del cable: Ø 5...9 mm |
---|