Detector inductivo
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Detector inductivo
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
- Resistente a campos magnéticos para aplicaciones en aplicaciones de soldadura
- Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
- Función de salida antivalente contacto NA/NC
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: IM5124 o IM5126 Comparador de productos: IM5098 / IM5124 / IM5126 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Alcance [mm] | 35 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos |
---|---|
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 20; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 35 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...28,3 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 943 | ||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 142 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiales | Carcasa: PPE; Superficie activa: PPE negro antiadherente; tapa de extremo: PPS; abrazadera: PPS negro; tornillo: acero galvanizado |
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
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: latón, con revestimiento de bronce blanco; Contactos: dorado |
---|