Características del producto
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
15 |
Carcasa |
rectangular |
Dimensiones [mm] |
40 x 40 x 54 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...36 DC |
Clase de protección |
II |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
4,6 |
Corriente de carga mínima [mA] |
2 |
Corriente residual máx. [mA] |
0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
200 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
15 |
Alcance real Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] |
0...12,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histéresis [% del Sr] |
1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV CD / 6 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
1740 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
143,5 |
Carcasa |
rectangular |
Superficie activa |
orientable en 5 posiciones |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Dimensiones [mm] |
40 x 40 x 54 |
Materiales |
PA |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: con bloqueo, orientable |