Detector inductivo
IM5129
IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
Detector inductivo
IM5129
IMC3040UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
- Resistente a campos magnéticos para aplicaciones en aplicaciones de soldadura
- Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
- Superficie activa orientable en cinco posiciones
- Amplio alcance para aplicaciones en sistemas de transporte
- Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 40 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 |
Campo de aplicación
Característica especial | Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos |
---|---|
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] | 300 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 40 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...32,4 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1161 | ||||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 133,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Superficie activa | orientable en 5 posiciones |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiales | Carcasa: PA antiadherente; Superficie activa: PA negro antiadherente; tapa de extremo: PA; abrazadera: naranja; tornillo: 1.4567 (inox / 304Cu) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: con bloqueo, orientable, inox (1.4404 / 316L) |
---|