• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IM5132

Detector inductivo

IM5132

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

Detector inductivo

IM5132

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

  • Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
  • Amplio alcance para aplicaciones en sistemas de transporte
  • Función de salida antivalente contacto NA/NC
  • Superficie activa orientable en cinco posiciones
  • LED angulares bien visibles desde cualquier posición de montaje
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida antivalente
Alcance [mm] 20
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 54
Campo de aplicación
Característica especial Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos
Resistente a campos electromagnéticos
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] 300
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] < 20
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida antivalente
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente residual máx. [mA] 0,1
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 200
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 20
Alcance real Sr [mm] 20 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...16,2
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Factor de corrección K=1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 975
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Class 2
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 141,5
Carcasa rectangular
Superficie activa orientable en 5 posiciones
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 40 x 40 x 54
Materiales Carcasa: PA; Superficie activa: PA negro; tapa de extremo: PA; abrazadera: naranja; tornillo: 1.4567 (inox / 304Cu)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: con bloqueo, orientable, inox (1.4404 / 316L)