• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores para válvulas
  4. Sensores para accionadores giratorios
  5. IN0131

Detector inductivo

IN0131

INE2004DABOA

Detector inductivo

IN0131

INE2004DABOA

  • Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
  • Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • cul
Características del producto
Función de salida 2 x normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 33 x 60 x 92
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad
Salidas
Función de salida 2 x normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 6
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] 6,5
Corriente de carga mínima [mA] 5
Corriente residual máx. [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC [Hz] 25
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 50
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 307
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Hazardous voltage
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 174,8
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 33 x 60 x 92
Materiales Carcasa: PA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Conexión eléctrica
Protección requerida fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
Accesorios
Componentes incluidos
arandelas: 2
tornillos cilíndricos: 2 x M5 x 18
Notas
Notas
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión regleta de bornes en el bornero: