Detector inductivo doble para accionadores giratorios
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
Detector inductivo doble para accionadores giratorios
IN3502
IND2004DAROA/4"/LS-500 RT
- Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
- Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
- Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
- Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
- Con etapa de salida AC/DC combinada
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Características del producto
Función de salida | 2 x normalmente abierto |
---|---|
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 26 x 26 |
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Salidas
Función de salida | 2 x normalmente abierto |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 200 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 25 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 507 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 88,514 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiales | PBT; PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Cable: 0,1 m, PVC | |
Conector: 1 x 7/8"; codificación: A |