Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1781 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 112,9 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiales | PBT |
Par de apriete [Nm] | < 0,5 |
---|
Par de apriete [Nm] | < 1,2; (si la toma de latón se coloca en la superficie de montaje) |
---|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|