• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores para válvulas
  4. Sensores para accionadores giratorios
  5. IN5224

Detector inductivo doble para accionadores giratorios

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

Detector inductivo doble para accionadores giratorios

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

  • Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
  • Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
  • Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
  • Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
  • Muy resistente a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida 2 x normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 40 x 26 x 26
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida 2 x normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4
Corriente de carga mínima [mA] 4
Corriente residual máx. [mA] 2 x 0,7
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1300
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,25
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1229
Datos mecánicos
Peso [g] 40,5
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 40 x 26 x 26
Materiales PBT; PC
Par de apriete [Nm] 0,6...1,5; (Tuerca)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado