Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
2 x normalmente abierto |
Alcance [mm] |
4 |
Carcasa |
rectangular |
Dimensiones [mm] |
40 x 26 x 47 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...36 DC |
Consumo de corriente [mA] |
15; (24 V) |
Clase de protección |
II |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
2 x normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
1300 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Alcance [mm] |
4 |
Alcance real Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] |
0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histéresis [% del Sr] |
1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado de protección |
IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
1064 |
Homologación UL |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentación de tensión |
Hazardous voltage |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
57 |
Carcasa |
rectangular |
Tipo de montaje |
no enrasable |
Dimensiones [mm] |
40 x 26 x 47 |
Materiales |
Carcasa: PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
2 x LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable; Contactos: dorado |