• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IO5016

Detector inductivo

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

Detector inductivo

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Fijación de resorte para un montaje rápido
  • La superficie activa se puede colocar en tres posiciones
  • Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
  • Conexión M12 giratoria en 270
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 10
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 26 x 26 x 43
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP/NPN
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 4,6
Corriente de carga mínima [mA] 2
Corriente residual máx. [mA] 0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 250
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Alcance real Sr [mm] 10 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...8,1
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2577
Datos mecánicos
Peso [g] 45,78
Carcasa rectangular
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] 26 x 26 x 43
Materiales PA
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, rojo
Accesorios
Componentes incluidos
Tornillo cilíndrico: 1 x M4 x 12
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: orientable