Detector inductivo con IO-Link
IQ2008
IQ23007BFRKG/IO/2M/PUR
Detector inductivo con IO-Link
IQ2008
IQ23007BFRKG/IO/2M/PUR
- Las opciones de ajuste de PNP/NPN o NA/NC permiten reducir los costes de almacenamiento
- Duradero y robusto gracias al montaje enrasado y al amplio rango de temperatura
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Detección continua de la posición, emitida como valor del proceso vía IO-Link
- Puntos de conmutación ajustables en todo momento y de forma sencilla a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 |
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Punto de conmutación IO-Link [mm] | 1,4...7; (parametrizable) |
---|---|
Rango de medición IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | |
---|---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | |
Nota sobre la histéresis |
|
|
Error de linealidad IO-Link [%] | ± 2; (del valor final del rango de medición) | |
Repetibilidad IO-Link [%] | ± 1; (del valor final del rango de medición) | |
Coeficiente de temperatura [%/K vom MEW] | ± 0,6; (-25...70 °C: ± 0,3) | |
Deriva de temperatura | ± 10 %; (del valor final del rango de medición) |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [años] | 787 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 79,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Carcasa | rectangular | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiales | zinc conformado a presión con revestimiento especial; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: TPU; moldeo: PUR | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|