Detector inductivo
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
Detector inductivo
IQ2015
IQ23008BANKG/K1/2M/PUR
- Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
- Diseño especialmente compacto
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 8 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 |
Campo de aplicación
Característica especial | Aptitud para cadenas portacables; Alcance aumentado; Factor de corrección K=1 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 8 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...6,48 |
Alcance aumentado | sí |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 3...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Factor de corrección K=1 | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1085 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 76,4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Carcasa | rectangular | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiales | zinc conformado a presión con revestimiento especial; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: TPU; moldeo: PUR | ||||
Aptitud para cadenas portacables | sí | ||||
Aptitud para cadenas portacables |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|