Detector inductivo
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
Detector inductivo
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- Diseño rectangular especialmente compacto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Cable de conexión corto con conector M8
- Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 3 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...2,4 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 2965 | ||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 14,3 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiales | PBT; PC |
Par de apriete [Nm] | < 0,5; (con arandela) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Cable: 0,15 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |