• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IS5087

Detector inductivo

IS5087

IS-3004-BPKG/0,15M

Detector inductivo

IS5087

IS-3004-BPKG/0,15M

  • Diseño rectangular especialmente compacto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Frecuencia de conmutación muy alta
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 4
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28 x 10 x 16
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 15
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 2000
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4
Alcance real Sr [mm] 4 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...3,24
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] 1...15
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2965
Datos mecánicos
Peso [g] 14,8
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 28 x 10 x 16
Materiales PBT
Par de apriete [Nm] < 0,5; (con arandela)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,15 m, PVC; 3 x 0,14 mm²