Detector inductivo
IT5020
ITB3001-APKG/AS
Detector inductivo
IT5020
ITB3001-APKG/AS
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Conexión M8 de dimensiones reducidas
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 1 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...0,81 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,3 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...20 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente: IP 67) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 1379 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 16,7 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PPSU |
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
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|