• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IT5051

Detector inductivo

IT5051

ITB31,5BBPKG/V4A/AS

Detector inductivo

IT5051

ITB31,5BBPKG/V4A/AS

  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Conexión M8 de dimensiones reducidas
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 1,5
Carcasa cilíndrico
Dimensiones [mm] Ø 6,5 / L = 30
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 10
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 800
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 1,5
Alcance real Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,22
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] 1...20
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 65; (con conector hembra de ifm enroscado correctamente: IP 67)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
MTTF [años] 1462
Software integrado incluido
Homologación UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
alimentación de tensión Limited Voltage/Current
Número de homologación UL A017
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 15,5
Carcasa cilíndrico
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] Ø 6,5 / L = 30
Materiales inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PPSU
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Abrazaderas de fijación: 1
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A