Detector inductivo
IV0009
IVE2020-FBKA
Detector inductivo
IV0009
IVE2020-FBKA
- Superficie activa orientable en cinco posiciones
- Amplia distancia de conmutación para garantizar una disponibilidad elevada de la instalación
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Para aplicaciones en sistemas de transporte
- Función de salida NA/NC programable
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Alcance [mm] | 20 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24...250 AC / 24...230 DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 8 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 1,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 500 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 500 |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 30 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...16,2 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...10 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [años] | 272,6 | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Notas | Solo para uso en aplicaciones NFPA 79 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 268 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 118 |
Materiales | PA 6.6; zinc conformado a presión recubrimiento de epóxido; Superficie activa: PA 6.6; ventana LED: PA; tornillos: Acero inoxidable inox (1.4305 / 303) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | ≤ 3 A und ≥ 300 V AC/DC |
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|