Detector de posición para válvulas lineales
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
Detector de posición para válvulas lineales
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
- Notificación de la posición para válvulas de asiento simple y doble y válvulas de membrana
- Tres salidas de conmutación libremente posicionables: Válvula abierta / cerrada, levantamiento del asiento
- Reemplaza a tres emisores de señales binarios
- Resolución de 0,2 mm en todo el rango de medición
- Programación de las posiciones de las válvulas mediante pulsadores
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | 3 x normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Campo de aplicación
Aplicación | Indicación de posición para válvulas de asiento y de diafragma; Medición absoluta de recorrido; Supervisión de la junta de válvula |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 42; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 2000 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | 3 x normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Rango de medición [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad máx. del target [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolución de la carrera de la válvula [mm] | 0,2 | ||||||||||
Target |
|
Software / programación
Opciones de parametrización | 3 umbrales de conmutación libremente programables en el rango de medición |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67; (Sólo en combinación con el montaje en un cabezal de válvula que ofrezca al sensor suficiente protección contra los daños mecánicos.) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||
MTTF [años] | 298 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 216,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Materiales | PA; TPE; PP; LCP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|