Detector de posición para válvulas lineales
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
Detector de posición para válvulas lineales
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
- Notificación de la posición para válvulas de asiento simple y doble y válvulas de membrana
- Tres salidas de conmutación libremente posicionables: Válvula abierta / cerrada, levantamiento del asiento
- Reemplaza a tres emisores de señales binarios
- Resolución de 0,2 mm en todo el rango de medición
- Programación de las posiciones de las válvulas mediante pulsadores
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | AS-i |
---|---|
Dimensiones [mm] | 65 x 52 x 110 |
Campo de aplicación
Aplicación | Notificación de posición para válvulas lineales de asiento simples y dobles; Medición absoluta de recorrido; Supervisión de la junta de válvula |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 2000 |
Salidas
Alimentación | AS-i |
---|
Rango de detección
Rango de medición [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocidad máx. del target [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolución de la carrera de la válvula [mm] | 0,2 | ||||||||||
Target |
|
Software / programación
Opciones de parametrización | 3 umbrales de conmutación libremente programables en el rango de medición |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; (Sólo en combinación con el montaje en un cabezal de válvula que ofrezca al sensor suficiente protección contra los daños mecánicos.) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a vibraciones |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
MTTF [años] | 281 |
Parámetros AS-i
Versión AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de direccionamiento ampliado | sí | |||||||||||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Código ID AS-i [hex] | A.F | |||||||||||||||
Asignación de bits de datos |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 219,5 |
---|---|
Tipo de montaje | Brida de 3 orificios |
Dimensiones [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materiales | PA; TPE; PP; LCP |
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
Conexión | Cable: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |