• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IY5045

Detector inductivo

IY5045

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

Detector inductivo

IY5045

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Cable de conexión compacto con conexión M8
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 0,8
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 15; (24 V)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 0,8
Alcance real Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...0,65
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase B
MTTF [años] 2053
Datos mecánicos
Peso [g] 13,3
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Nombre de la rosca M5 x 0,5
Materiales inox (1.4305 / 303); Superficie activa: POM
Par de apriete [Nm] 2
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Cable: 0,1 m, PVC
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: conexión de rosca con cierre a presión