• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. IY5049

Detector inductivo

IY5049

IYB31,5-BPKG/ZH

Detector inductivo

IY5049

IYB31,5-BPKG/ZH

  • Diseño especialmente corto
  • Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Tecnología de conexión muy compacta
  • Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • cul
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Alcance [mm] 1,5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M5 x 0,5 / L = 27
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 10; (24 V)
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 3
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1800
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 1,5
Alcance real Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Alcance operativo [mm] 0...1,2
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histéresis [% del Sr] < 15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 835
Homologación UL
Ta 0...40 °C
alimentación de tensión Class 2
Número de registro UL E174191
Datos mecánicos
Peso [g] 50,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] M5 x 0,5 / L = 27
Nombre de la rosca M5 x 0,5
Materiales Carcasa: acero inoxidable; Superficie activa: POM
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
Conexión Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Diagramas y curvas
Instalación
en caso de variaciones del SR < 10% deben mantenerse los siguientes espacios libres materiales ferromagnéticos X > 1,5 mm otros metales X > 3,0 mm