- Productos
- IZ5060
Detector inductivo
IZ5060
IZB31.5-ANKG/AS
Detector inductivo
IZ5060
IZB31.5-ANKG/AS
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Conexión M8 de dimensiones reducidas
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 1,5 |
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1,5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,2 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 12,5 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4305 / 303); ventana LED: PPSU; Superficie activa: POM |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|