Detector capacitivo
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
Detector capacitivo
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Función de salida NA/NC programable
- Amplio alcance de 60 mm
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] | 60 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 42 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 15 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | capacitivo |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 60 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 60 |
Alcance real Sr [mm] | 60 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Resistencia aumentada a interferencias | sí |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [años] | 537 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 279,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 105 x 80 x 42 |
Materiales | PPE modificado; PA |
Par de apriete [Nm] | tornillos de la carcasa: 0,9 Nm; tornillos de fijación: 4 Nm |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: 0,34...2,5 mm²; funda del cable: Ø 5...9 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|