Detector capacitivo
KI0064
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Detector capacitivo
KI0064
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Ajuste sencillo en vacío o con el depósito lleno pulsando un botón
- Para el análisis de líquidos y mercancías a granel secas
- Con etapa de salida AC/DC combinada
- Técnica de dos hilos
- Función de salida NA/NC programable
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Alcance [mm] | 20 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 250 |
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 700 |
Salidas
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
---|---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 8 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 10 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance [mm] | 20 |
---|
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -20...20 |
Software / programación
Opciones de parametrización | 7 tiempos de retención de la salida programables; (1: 0 s; 2: 2 s; 3: 4 s; 4: 6 s; 5: 8 s; 6: 10 s; 7: 12 s) |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 88,3 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | Carcasa: PBT; Botón pulsador: TPE-U; ventana LED: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Función Teach | sí | ||
Bloqueo electrónico | sí |
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conector: 1 x 1/2"; codificación: C |