Características del producto
Función de salida |
normalmente abierto |
Alcance [mm] |
3...15 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
20...250 AC/DC |
Clase de protección |
II |
Resistente a inversiones de polaridad |
no |
Salidas
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
8 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] |
10 |
Corriente de carga mínima [mA] |
5 |
Corriente residual máx. [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] |
1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] |
25 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
50 |
Protección contra cortocircuitos |
no |
Resistente a sobrecargas |
no |
Rango de detección
Alcance [mm] |
3...15 |
Alcance ajustable |
sí |
Valor por defecto de alcance [mm] |
15 |
Alcance real Sr [mm] |
15 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] |
0...12,1 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
Histéresis [% del Sr] |
1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-15...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 65 |
Resistencia aumentada a interferencias |
sí; (resistencia más alta a interferencias (con HF conducidas)) |
Datos mecánicos
Peso [g] |
126 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
no enrasable |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 81 |
Nombre de la rosca |
M30 x 1,5 |
Materiales |
PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Conexión eléctrica
Protección requerida |
fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
Notas
Notas |
Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente. |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Cable: 0,1 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
|
Conector: 1 x 1/2"; codificación: C |