Detector capacitivo NAMUR
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
Detector capacitivo NAMUR
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Indicación bien visible del estado de conmutación mediante LED
- Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 15 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 7,5...15 |
Consumo de corriente [mA] | < 1; (bloqueado; conductor: > 2,2) |
Clase de protección | II |
Principio de medición | capacitivo |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 15 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Valor por defecto de alcance [mm] | 15 |
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | vidrio: 0,4 / agua: 1 / céramica: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -15...15 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||
|
|||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 841 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 375 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 1 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 212,5 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|