Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] |
15 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 143 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...55 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Consumo de corriente [mA] |
14; (24 V) |
Clase de protección |
II |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
40 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 65 |
Resistencia aumentada a interferencias |
sí; (resistencia más alta a interferencias (con HF conducidas)) |
Datos mecánicos
Peso [g] |
146 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
no enrasable |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 143 |
Nombre de la rosca |
M30 x 1,5 |
Materiales |
PBT; tapa de extremo: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |