Características del producto
Alimentación |
PNP/NPN; (Detección automática de carga PNP/NPN) |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Alcance [mm] |
8 |
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
Consumo de corriente [mA] |
< 18 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Principio de medición |
capacitivo |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN; (Detección automática de carga PNP/NPN) |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
10 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] |
1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-20...20 |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM1 (4,8 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Perfiles |
Smart Sensor |
Modo SIO |
sí |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
101 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
388 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
3 V |
EN 55011 |
clase B |
|
Resistencia a vibraciones |
EN 60068-2-6 Fc |
(10...55 Hz) / 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz |
|
Resistencia a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 choques / 11 ms semisinusoidal (x, y, z) |
|
MTTF [años] |
622 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
130 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 90 |
Nombre de la rosca |
M30 x 1,5 |
Materiales |
Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Botón pulsador: TPE-U; tapa: PBT; ventana LED: PEI |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Función Teach |
sí |
Bloqueo electrónico |
sí |
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Conector: 1 x M12; codificación: A |