Detector capacitivo
KI532A
KIE4150NCPKG/US/IO/3D
Detector capacitivo
KI532A
KIE4150NCPKG/US/IO/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Ajuste sencillo del alcance por medio de potenciómetro
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Conexión directa con el controlador de la instalación sin amplificador de aislamiento
- Función de salida antivalente contacto NA/NC
- Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Alcance [mm] | 3...26 |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 60 |
Consumo de corriente [mA] | < 22 |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 |
Principio de medición | capacitivo |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | antivalente |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 10 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3...26 |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -20...20 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Modo SIO | sí |
Clase de puerto de maestro requerido | A |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 20 |
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; PNP / NPN (parametrierbar); Ajuste del punto de conmutación; Histéresis |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 623 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 149,2 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 150 |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 |
Materiales | Carcasa: PA; potenciómetro: LCP; PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; cuerpo: aluminio |
---|