Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Dimensiones [mm] |
Ø 100 / L = 11 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento |
estático |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
12...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
30 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] |
500 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
200 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción [ms] |
35 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Grado de protección |
IP 67; IP 69K; (en la parte frontal) |
Datos mecánicos
Peso [g] |
129,5 |
Dimensiones [mm] |
Ø 100 / L = 11 |
Materiales |
Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV transparente; Carcasa: PC/ABS negro; Embellecedor protector: PC/ABS verde |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
8 x LED, rojo |
Disponibilidad |
8 x LED, verde |
|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
Embellecedor protector en varios colores |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Cable: 0,3 m, PUR |
Conexión |
Conector: 1 x M8; codificación: A |