sensor táctil capacitivo
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
sensor táctil capacitivo
KTE101
KTEEFOKMMFRKG/US/IO
- funcionamiento solo en combinación con tapas para botones (accesorios)
- configuración de la sensibilidad y ajuste adaptado a la aplicación contra adherencias y salpicaduras de agua
- Un sensor táctil para todas las funciones de conmutación
- Accionamiento sin desgaste
- retroalimentación RGB con o sin IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | dinámico; estático; biestable; combination; (parametrizable) |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Consumo de corriente |
|
---|
Entradas
Número total de entradas | 2 |
---|---|
Punto de conmutación alto [V] | < 4,8; (a 24V desactivación segura : Tensión <= Ub*0,2) |
Punto de conmutación bajo [V] | > 19,2; (a 24V activación segura : Tensión >= Ub*0,8) |
Entradas |
|
---|
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción [ms] | 64 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | normalmente abierto / normalmente cerrado; PnP/nPn; estático; dinámico; biestable; combination; Retardo de conmutación y desconmutación; Brillo; Sensitivität; Condiciones ambientales |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Perfiles |
|
||||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 13,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (en la parte frontal) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||
MTTF [años] | 218 | ||||||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 48,4 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Nombre de la rosca | M22 x 1 |
Materiales | Carcasa: PA; tuerca de fijación: PBT |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
|||
---|---|---|---|---|
Accesorios requeridos |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
application note relevant for the function
|
|
---|