Sensor de humedad en aceite
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
Sensor de humedad en aceite
LDH112
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Controla el contenido de humedad y la temperatura de aceites minerales y ésteres
- la medición continua permite la sustitución y el mantenimiento en función del estado
- Fácil instalación gracias a la conexión de proceso estandarizada y al conector M12
- Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | aceites minerales; ésteres sintéticos; bioaceites |
No utilizable para | véase el capítulo "Uso previsto" del manual de instrucciones. |
Temperatura del fluido [°C] | -40...120 |
Resistencia a la presión [bar] | 50 |
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 2 |
Corriente máxima total [A] | 0,065 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | IO-Link |
Número de salidas digitales | 1 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [% RH] | 0...100 |
---|
Rango de medición [°C] | -40...120 |
---|
Precisión / variaciones
Precisión | ± 3; ( ± 5% en el rango <10%, >90%) |
---|---|
Repetibilidad | ± 0,5 % |
Resolución [%] | 0,1; (Valor del proceso) |
Precisión [K] | ± 1 |
---|---|
Repetibilidad [K] | ± 0,5 |
Resolución [K] | 0,1 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | aceite: T09 < 30 |
---|
Tiempo de respuesta [s] | aceite: T09 < 30 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 5 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4,5 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 100 |
Grado de protección | IP 68; IP 69K; (7 días / profundidad de agua 3 m / 0,3 bar: IP 68) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 284 | ||||
Homologación UL |
|
||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 117 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; Junta de estanqueidad: FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); PA6 GF50; resina epoxi; Junta de estanqueidad: NBR |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificación: A; Contactos: dorado |
---|