• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Sensores para análisis
  4. Sensores de conductividad
  5. LDL210

Sensor de conductividad inductivo

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

Sensor de conductividad inductivo

LDL210

IND CONDUCTIVITY HYG G1 SC

  • Reduce las imprecisiones de los procesos de limpieza basados en tiempo
  • Aumento del rendimiento del proceso gracias a la alta flexibilidad del punto de medición
  • El diseño compacto y de alta calidad evita fallos y paradas imprevistas
  • Sencilla instalación y puesta en marcha
  • Transmisión digital sin pérdidas de los valores de medición
Precios de lista sin IVA
lo digital se une a lo analógico: integración analógica de sensores IO-Link modernos. Con el EIO104 es posible implementar dos señales analógicas de sensores inteligentes IO-Link con varios valores del proceso.
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Fluidos Fluidos líquidos conductores
Nota sobre los fluidos
agua
leche
líquidos CIP
No utilizable para Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso.
Temperatura del fluido [°C] -25...100; (< 1 h: 150)
Resistencia a la presión [bar] 16
Resistencia al vacío [mbar] -1000
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 100
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 2
Principio de medición inductivo
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica; IO-Link
Función de salida salida analógica; escalable; seleccionable conductividad / Temperatura
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 500
Rango de configuración / medición
Medición de conductividad
Rango de medición [µS/cm] 100...1000000
Resolución [µS/cm]
0...10.000 1
10.000...100.000 10
100.000...1.000.000 100
Medición de temperatura
Rango de medición [°C] -25...150
Precisión / variaciones
Medición de conductividad
Precisión en el rango de medición 2 % MW ± 25 µS/cm
Deriva [%/K] 0,1 %/K MW ± 25 µS/cm
Repetibilidad 1 % MW ± 25 µS/cm
Estabilidad a largo plazo 0,5 % MW ± 25 µS/cm
Medición de temperatura
Precisión [K] 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K
Repetibilidad [K] 0,2
Resolución [K] 0,1
Tiempos de respuesta
Medición de conductividad
Tiempo de respuesta [s] < 2; (T09; Atenuación = 0)
Medición de temperatura
Tiempo de respuesta [s] < 40; (T09)
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Measuring Sensor, Identification and Diagnosis
Modo SIO no
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 1
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 5,6
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 922
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...60
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 68; IP 69K; (7 días / profundidad de agua 3 m / 0,3 bar: IP 68)
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 en depósitos metálicos cerrados
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Homologación UL
Número de registro UL E364788
Datos mecánicos
Peso [g] 736,5
Materiales inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Materiales en contacto con el fluido PEEK
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Notas
Notas
atención: el equipo solo se puede montar en una conexión de proceso para juntas cónicas de estanqueidad G1.
la junta cónica de estanqueidad G1 macho del equipo solo es apropiada para adaptadores con tope metálico.
MW = Valor de medición
Notas lo digital se une a lo analógico: integración analógica de sensores IO-Link modernos. Con el EIO104 es posible implementar dos señales analógicas de sensores inteligentes IO-Link con varios valores del proceso.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificación: A; Contactos: dorado